카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3692587
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22056 EMC-cable glands with metric thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22056/perfect_metr_edel_50_6_es_emv.prj},{NB=3692587},{ARTNR=50.620 ES/EMV},{L=6},{SW1=22},{SW2=22},{EK=24.0},{H=33.5},{EF007839=20},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=3},{EF003712=1.5},{EF000368=6},{EF000177=22},{EF005466=9},{L1=8.500},{H1=10.900},{L2=16.500},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=5.000},{R2=12.000},{L4=3.500},{NDM=20.000},{L5=24.000},{NOCUPEROU=1},{D=13.000},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73269098},{BNARTNR=3692587},{ARTNRX=50.620 ES/EMV},{DESCSHORT=PERFECT-KV-EDELSTAHL M 20X1,5},{A=M20x1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22056 - EMC-cable glands
Bill of material
3692587
BNARTNR
Order number
3692587
3692587
ARTNR
Article No.
50.620 ES/EMV
50.620 ES/EMV
A
Connecting thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
C
Clamping range
9 - 13
9 - 13
mm
L
Length of Thread
6
6
mm
SW1
Wrench size
22
22
mm
SW2
Wrench size
22
22
mm
H
Height
33.5
33.5
mm
INSTDM
Installation torque
3.5
3.5
Nm
STGEW
Unit weight
32.8
32.8
g
MATK
Material body
Stainless steel 1.4305 / AISI 303
MATL
Slat insert material
PA6
MATD
Material sealing ring
CR / NBR
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP68C2
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
EN 60529
IP69
Protection grade
IP69
IP69
EN 60529
TEMPST
Temperature range
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
ZUL12
Approval 1.2
DNV GL
NORM2
Test standard
UL 514B
ZUL2
Approval 2
USR / CNR
CTN
Customs number
73269098
BNMAT
Material