카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22061 9000886 square threaded plate M5
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.600 Industrial enclosures
03.100.600.30 Threaded plates / Socket head screws
BN 22061 Square threaded plates
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_600/03_100_600_30/bn_22061/bn_22061.prj},{NB=BN 22061 9000886 square threaded plate M5},{CNSORDERNO=9000886},{BNARTNR=9000886},{BNNORM1=},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.000},{P=0.800},{DIN962OPT2=},{M=4.000},{S=18.000},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22061 - Square threaded plates, zinc plated blue
Bill of material
BN 22061 9000886 square threaded plate M5
BNARTNR
Identification
9000886
9000886
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D1
Nominal core diameter
4.134
4.134
mm
P
Pitch
0.800
0.800
mm
M
Overall height max.
4.000
mm
S
Across-flats-dimension max.
18.000
mm