Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22073 - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Druckausgleich
Stückliste
9065526
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
C
Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
8 mm
SW1
Schlüsselweite
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
EK2
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
PA6 V-0
MATF
Farbe
MATM
Material Membran
PTFE
MATD
Material Dichtring
CR/NBR
MATO
Material Flachdichtring
CR
PACK
Verpackungseinheit
5 PCS
RQ
Luftdurchsatz l/h ΔP=0,07
57
WEP
Wassereintrittspunkt
0.2 bar
IP66
Schutzart
IP66
IP68
Schutzart
IP68 (0.2 bar / 30min)
TEMPST
Temperaturbereich statisch
-40 °C
TEMPV
Temperaturbereich
-20 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
BNMAT
Werkstoff