Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22078 - Kabelverschraubungen
Stückliste
3690749
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite 1
mm
SW2
Schlüsselweite 2
mm
EK
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
PA6 V-2
MATF
Farbe
MATD
Material Dichtelemente
TPE/TPS
MATFD
Material Flachdichtring
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP65
Schutzart(EN 60529)
IP65
TEMPST
Temperaturbereich statisch
-40 °C
TEMPV
Temperaturbereich
-20 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
CTN
Zolltarifnummer
39269097
BNMAT
Werkstoff