Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22079 - Kabelverschraubungen
Stückliste
9032951
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
C
Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
EK
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
34.5 g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATM
Material Membran
PES
MATL
Material Lamelleneinsatz
PA6
MATD
Material Dichtring
CR / NBR
MATI
Material Innenring
MATO
Material O-Ring
NBR
PACK
Verpackungseinheit
5 PCS
RQ
Luftdurchsatz
l/h ΔP=0,07
WEP
Wassereintrittspunkt
≥ 0.3 bar
IP66
Schutzart
IP66 EN 60529
IP68
Schutzart
IP68 (0.3 bar / 60 min) EN 60529
TEMPST
Temperaturbereich statisch
-40 °C
TEMPV
Temperaturbereich
-20 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
CTN
Zolltarifnummer
74198090
BNMAT
Werkstoff