카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3691633
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22089 Elbows 90°
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22089/216xxpaz_wink_metr.prj},{NB=3691633},{BNARTNR=3691633},{L=12},{DI=16.0},{SW1=23},{H=42.0},{STGEW=8.0},{EF007839=20},{PACK=50},{TEMPV=-20},{VER=2},{NDM=20.000},{CX=12.0},{X1=30.0},{X2=20.0},{X3=24.0},{X4=5.1},{X5=4.0},{X6=24.0},{EF003712=1.5},{X7=11.0},{EF000368=12},{X8=16.0},{EF000177=23},{X9=2.5},{EF005466=12},{X10=24.0},{X11=11.5},{EF000116=7035},{X12=10.0},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNRX=21.620PA7035},{DESCSHORT=WINKEL-POLYAMID M 20},{ARTNR1=21.620PA},{DESCLONG=Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße, Anschlussgewinde Standardlänge, RAL7035, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22089 - Elbows 90°
Bill of material
3691633
BNARTNR
Order number
3691633
3691633
ARTNR
Part No.
21.620PA7035
21.620PA7035
A
Connecting thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
B
Inner thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
L
Thread length
12
12
mm
DI
Diameter
16.0
16.0
mm
SW1
Key-width
23
23
mm
H
Height
42.0
42.0
mm
STGEW
Unit weight
8.0
8.0
g
MATK
Material Body
PA6 GF25
MATF
Colour
RAL 7035 light gray
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
CTN
Customs tariff number
39269097
BNMAT
Material