카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3691636
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22090 Elbow cable glands 90° with metric thread and pressure screw
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22090/217xxpa_wink_kabl_metr.prj},{NB=3691636},{BNARTNR=3691636},{L=12},{SW2=20},{H=42.0},{STGEW=13.3},{EF007839=20},{PACK=50},{TEMPV=-20},{VER=2},{NDM=20.000},{CX=12.0},{X1=30.0},{X2=0.85},{X3=24.0},{X4=5.0},{EF003712=1.5},{X5=4.0},{EF000368=12},{X6=24.0},{EF000177=20},{X7=11.0},{EF005466=7.0},{X8=16.0},{X9=11.5},{X10=24.0},{EF000116=7035},{X11=22.5},{SW1=23},{X12=7.500},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNR=21.720PA7035},{ARTNRX=21.720PA7035},{DESCSHORT=WINKEL-KV Polyamid M20 RAL7035},{A=M20x1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22090 - Elbow cable glands 90°
Bill of material
3691636
BNARTNR
Order number
3691636
3691636
ARTNR
Part No.
21.720PA7035
21.720PA7035
A
Connecting thread A
M20x1.5
M20x1.5
mm
C
Clamping area
7 - 12
7 - 12
mm
L
Thread length
12
12
mm
SW2
Key-width
20
20
mm
H
Height
42.0
42.0
mm
STGEW
Unit weight
13.3
13.3
g
MATK
Material Body
PA6 GF25
MATF
Colour
RAL 7035 light gray
MATDS
Pressure screw
PA6 GF30
MATD
Dichtelemente
SBR/NBR
MATDR
Washers
Galvanized steel
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP55
Protection grade
IP55
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
CTN
Customs tariff number
39269097
BNMAT
Material