Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22090 - Winkelkabelverschraubungen 90°
Stückliste
3691636
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde A
mm
C
Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
H
Höhe
mm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
PA6 GF25
MATF
Farbe
RAL 7035 lichtgrau
MATDS
Druckschraube
PA6 GF30
MATD
Dichtelemente
SBR/NBR
MATDR
Druckring
Stahl / verzinkt
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP55
Schutzart
IP55
TEMPV
Temperaturbereich
-20 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
CTN
Zolltarifnummer
39269097
BNMAT
Werkstoff