Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22092 - Druckausgleichselemente
Stückliste
3691641
BNARTNR
Artikelnummer
3691641
ARTNR
Bestellnummer
JDAE12PA067035
A
Anschlussgewinde
M12x1.5 mm
L
Gewindelänge
6 mm
SW1
Schlüsselweite
17 mm
EK
Eckmaß
19.0 mm
H
Höhe
13.8 mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
0.7 Nm
STGEW
Stückgewicht
3.0 g
MATK
Material Körper
PA6 V-0
MATF
Farbe
RAL 7035 lichtgrau
MATM
Material Membran
PES
MATO
Material O-Ring
NBR / schwarz
PACK
Verpackungseinheit
100 PCS
RQ
Luftdurchsatz
ca. 10 l/h (ΔP=0.07)
WEP
Wassereintrittspunkt
≥ 0.83 bar
IP66
Schutzart
IP66 EN 60529
IP68
Schutzart
IP68 (0.6 bar / 60 min) EN 60529
IP69
Schutzart
IP69 EN 60529
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
CTN
Zolltarifnummer
39269097
BNMAT
Werkstoff