카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3691641
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.60 Pressure balance elements
BN 22091-22092 Pressure balance elements with metric thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_60/bn_22091_22092/jdaexxxpa06zz.prj},{NB=3691641},{BNARTNR=3691641},{NDM=12},{P=1.5},{L=6},{SW1=17},{EK=19.0},{H=13.8},{STGEW=3.0},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{CTN=39269097},{ARTNR1=JDAE12PA06},{DESCSHORT=Druckausgleichselement},{ARTNR=JDAE12PA067035},{ARTNRX=JDAE12PA067035},{DESCLONG=zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro- und Elektronik-Gehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen, konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks, Wasser und Öl abweisende PES-Membran, Anschlussgewinde kurz, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff},{A=M12x1.5},{INTNO=4024092161506}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22092 - Pressure balance elements
Bill of material
3691641
BNARTNR
Order number
3691641
ARTNR
Article No.
JDAE12PA067035
A
Connecting thread
M12x1.5
mm
L
Length of Thread
6
mm
SW1
Width Across Flats
17
mm
EK
across corners
19.0
mm
H
Height
13.8
mm
INSTDM
Installation torque
0.7
Nm
STGEW
Unit weight
3.0
g
MATK
Material body
PA6 V-0
MATF
Color
RAL 7035 light grey
MATM
Material membran
PES
MATO
Material O-ring
NBR / black
PACK
Packaging Unit
100
PCS
RQ
Air flow
ca. 10
l/h (ΔP=0.07)
WEP
Water entry pressure
≥ 0.83
bar
IP66
Protection grade
IP66
EN 60529
IP68
Protection grade
IP68 (0.6 bar / 60 min)
EN 60529
IP69
Protection grade
IP69
EN 60529
TEMPV
Temperature range
-40
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
CTN
Customs number
39269097
BNMAT
Werkstoff