카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3691642
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22095, BN 22096 Twisting sleeves with metric thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22095_22096/1xxmg_wurg_metr_loch.prj},{NB=3691642},{BNARTNR=3691642},{L=10},{DA=23.5},{H=19.0},{STGEW=2.5},{PACK=200},{EF003882=7035},{TEMPV=-30},{VER=3},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{NDM=20},{QUANTITYMIN=200},{CX=7.0},{QUANTITYINT=200},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNR=120 MG},{ARTNRX=120 MG},{DESCSHORT=WUERGENIPPEL MIT GEWINDE M20},{A=M20x1.5},{DESCLONG=Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen, Ausführung mit Loch, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff},{C=7 - 10.5},{INTNO=4024092102028},{MANUID=120_MG},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=WUERGENIPPEL MIT GEWINDE M20},{MATK=PE-LLD},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{EF000007=Grey},{EF000010=Extended pipe in-lead},{IP54= IP54},{EF005832=true}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22095 - Twisting sleeves
Bill of material
3691642
BNARTNR
Order number
3691642
3691642
ARTNR
Part No.
120 MG
120 MG
A
Connecting thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
C
Clamping area
7 - 10.5
7 - 10.5
mm
L
Thread length
10
10
mm
DA
Diameter
23.5
23.5
mm
H
Height
19.0
19.0
mm
STGEW
Unit weight
2.5
2.5
g
MATK
Material Body
PE-LLD
MATF
Colour
RAL 7035 light gray
PACK
Packaging Unit
200
200
PCS
IP54
Protection grade
IP54
EN 60529
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
90
°C
CTN
Customs tariff number
39269097
BNMAT
Werkstoff