카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3692001
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22110 Pressure screws with metric thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22110/08mxxpa.prj},{NB=3692001},{BNARTNR=3692001},{NDMA=20},{L=10.5},{SW1=21},{EK=22.5},{H=15.5},{DI=13.5},{STGEW=2.6},{PACK=100},{TEMPV=-30},{VER=3},{EF003712=1.5},{EF007839=20},{X1=0.23},{X2=7.50},{X3=14.00},{NOCUPEROU=1.0},{R1=1.50},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNRX=08M20PA},{DESCSHORT=PA-DRUCKSCHRAUBE M20},{ARTNR1=08M20PA},{DESCLONG=Einzelteile zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff},{D=A},{INTNO=4024092118173},{A=M20x1.5},{MANUID=08M20PA},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=PA-DRUCKSCHRAUBE M20},{MATK=PA6 GF30},{EF000007=Grey},{EF000065=13.5},{MATF=RAL 7035 lichtgrau}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22110 - Pressure screws
Bill of material
3692001
BNARTNR
Order number
3692001
3692001
ARTNR
Article No.
08M20PA
08M20PA
D
Desing
A
A
A
Thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
L
Length of Thread
10.5
10.5
mm
SW1
Wrench size
21
21
mm
EK
Across corners
22.5
22.5
mm
H
Height
15.5
15.5
mm
DI
Inner diameter
13.5
13.5
mm
STGEW
Unit weight
2.6
2.6
g
MATK
Material body
PA6 GF30
MATF
Color
RAL 7035 light grey
PACK
Packaging Unit
100
100
PCS
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
CTN
Customs Tariff Number
39269097
BNMAT
Material