카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
9032954
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.60 Pressure balance elements
BN 22125 Breather with metric thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_60/bn_22125/t302_1xx_zz_asmtab.prj},{NB=9032954},{BNARTNR=9032954},{L=10},{SW1=27},{SW2=27},{EK=30.7},{H=21.6},{INSTDM=1.2},{STGEW=8.2},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=40240922},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{CTN=39269097},{ARTNRX=T302-1020-00},{DESCSHORT=Klimastutzen M20x1,5},{A=M20x1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22125 - Breather
Bill of material
9032954
BNARTNR
Order number
9032954
9032954
ARTNR
Article No.
T302-1020-00
T302-1020-00
A
Connecting thread
M20x1.5
mm
L
Length of Thread
10
mm
SW1
Width Across Flats 1
27
mm
SW2
Width Across Flats 2
27
mm
EK
Across corners
30.7
mm
H
Height
21.6
mm
INSTDM
Installation torque
1.2
Nm
STGEW
Unit weight
8.2
g
MATK
Material body
PA6 V-0
MATN
Material castle nut
PA6 V0
MATF
Color
RAL 7035 light grey
RAL 7035 light grey
MATM
Material membrane
Nonwoven
MATO
Material O-ring
NBR/black
PACK
Packaging Unit
10
PCS
RQ
Air flow
ca. 1030
l/h (ΔP=1mbar)
IP65
Protection grade
max. IP65
TEMPV
Temperature range
-40
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
CTN
Customs number
39269097
BNMAT
Werkstoff