Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22220 - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz
Stückliste
3692830
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
C
Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite 1
mm
EK
Eckmaß
mm
SW2
Schlüsselweite 2
mm
EK2
Eckmaß 2
mm
H
Höhe
mm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
PA6 GF30
MATF
Farbe
RAL 7035 lichtgrau
MATD
Material Dichtelemente
SBR/NBR
MATDR
Material Druckring
PE-HD
MATS
Material Schrauben
Edelstahl
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP55
Prüfnorm
IP55 EN 60529
TEMPV
Temperaturbereich
-30 °C
TEMPH
Temperaturbereich
80 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
CTN
Zolltarifnummer
39269097
BNMAT
Werkstoff