카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3690807
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22233 Screw plugs with Pg thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22233/10xxpa.prj},{NB=3690807},{BNARTNR=3690807},{L=6},{DA=27.0},{H=10.0},{INSTDM=1.5},{STGEW=3.1},{PACK=100},{EF007839=16},{TEMPV=-40},{EF003712=1.5},{TEMPH=100},{VER=5},{NDM=22.500},{P1=1.5},{EF000116=7035},{L1=6.000},{DR=61.500},{H1=7.000},{A2=17.000},{NOCUPEROU=1},{L2=8.500},{PRICEQUANTITY=100},{R1=1.00},{QUANTITYMIN=100},{R1L=11.0},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNRX=1016 PA},{DESCSHORT=PA-VERSCHL-SCHRAUBEN PG16},{ARTNR1=1016 PA},{DESCLONG=zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung , RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff},{A=Pg 16},{INTNO=4024092038556},{MANUID=1016_PA},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=PA-VERSCHL-SCHRAUBEN PG16},{MATK=PA6 GF30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22233 - Screw plugs
Bill of material
3690807
BNARTNR
Order number
3690807
3690807
ARTNR
Article No.
1016 PA
1016 PA
A
Connecting thread
Pg 16
Pg 16
L
Length of Thread
6
6
mm
DA
Diameter
27.0
27.0
mm
H
Height
10.0
10.0
mm
INSTDM
Installation torque
1.5
1.5
Nm
STGEW
Unit weight
3.1
3.1
g
MATK
Material body
PA6 GF30
MATF
Color
RAL 7035 light grey
PACK
Packaging Unit
100
100
PCS
IP54
Protection grade
IP54
EN 60529
TEMPV
Temperature range
-40
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
CTN
Customs Tariff Number
39269097
BNMAT
Material