Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22312 - Druckausgleichselemente
Stückliste
3756817
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
EK
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Edelstahl 1.4305
MATM
Material Membran
PES
MATH
Material Hülse
MATO
Material O-Ring
NBR/schwarz
PACK
Verpackungseinheit
PCS
RQ
Luftdurchsatz
l/h (ΔP=0,07)
WEP
Wassereintrittspunkt
≥ 0.83 bar
IP66
Schutzart
IP66
IP68
Schutzart
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
Schutzart
IP69
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
CTN
Zolltarifnummer
73072980
BNMAT
Werkstoff