카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3756817
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.60 Pressure balance elements
BN 22312 Pressure balance elements with metric thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_60/bn_22312/jdaexxeszzzz.prj},{NB=3756817},{ARTNR=JDAE12ES4305},{L=6},{SW1=17},{EK=19.0},{H=13},{INSTDM=1.0},{STGEW=14},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=25},{QUANTITYINT=25},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73072980},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{CTN=73072980},{NDM=12.000},{HH=5.500},{HA=4.500},{HL=2.000},{R=2.500},{HR=3.500},{RL=0},{DII=5.500},{HII=5.500},{RC=12.00},{BNARTNR=3756817},{ARTNRX=JDAE12ES4305},{DESCSHORT=Druckausgleichselement M12x1,5},{A=M12x1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22312 - Pressure balance elements
Bill of material
3756817
BNARTNR
Order number
3756817
3756817
ARTNR
Article No.
JDAE12ES4305
JDAE12ES4305
A
Connecting thread
M12x1.5
M12x1.5
mm
L
Length of Thread
6
6
mm
SW1
Wrench size
17
17
mm
EK
Across corners
19.0
19.0
mm
H
Height
13
13
mm
INSTDM
Installation torque
1.0
1.0
Nm
STGEW
Unit weight
14
14
g
MATK
Material body
Stainless steel 1.4305
MATM
Material membrane
PES
MATH
Material sleeve
Stainless steel 1.4305
Stainless steel 1.4305
MATO
Material O-ring
NBR/black
PACK
Packaging Unit
25
25
PCS
RQ
Air flow
ca. 6
ca. 6
l/h (ΔP=0,07)
WEP
Water entry pressure
≥ 0.83
bar
IP66
Protection grade
IP66
IP68
Protection grade
IP68 (0.6 bar / 60 min)
IP69
Protection grade
IP69
TEMPV
Temperature range
-40
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
CTN
Customs number
73072980
BNMAT
Werkstoff