Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22315 - Kabelverschraubungen
Stückliste
9003897
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
C
Klemmbereich
mm
C2
unterer Klemmbereich
mm
C1
oberer Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
EK
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
MATD
Material Dichtelemente
FKM / grün
MATO
Material O-Ring
FKM / grün
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP66
Schutzart
IP66 EN 60529
IP67
Schutzart
IP67 EN 60529
IP69
Schutzart
IP69 EN 60529
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
200 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
CTN
Zolltarifnummer
73269098
BNMAT
Werkstoff