Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22361 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und unverlierbarer Rippenscheibe (DIN 7984), Stahl 08.8, verzinkt-blau
Stückliste
BN 22361 3727592 Zylinderschrauben mit Innensechskant M6x20
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 7984
BNMAT
Werkstoff
Stahl 08.8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser (d1)
6.000 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.773 mm
P
Gewindesteigung
1.000 mm
L
Nennlänge
mm
DK
Kopfdurchmesser (d2)
10.000 mm
K
Kopfhöhe
4.000 mm
S
Schlüsselweite
4.000 mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes
3.000 mm
DW
Aussendurchmesser (d3)
10.000
H
Höhe max.
1.500
U
~
1.000