카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
9047776
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 23000, BN 23001 Cable glands with metric thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_23000_23001/perfect_metrisch_50_6_m_lang_23001.prj},{NB=9047776},{L=11},{SW1=27},{SW2=27},{EK=30.0},{H=40.5},{EF007839=25},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{EF003712=1.5},{EF000368=11},{VER=4},{EF000177=27},{EF005466=11},{CTN=74198090},{L1=8.500},{H1=13.400},{L2=16.500},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=5.000},{R2=15.000},{L4=3.500},{NOCUPEROU=1.0},{NDM=25.000},{PRICEQUANTITY=100},{L5=26.000},{QUANTITYMIN=50},{D=16.000},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{BNARTNR=9047776},{ARTNRX=50.625 Y-L},{DESCSHORT=PERFECT KV-MS bleifrei, M 25x1,5},{ARTNR1=50.625}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 23001 - Cable glands
Bill of material
9047776
BNARTNR
Order number
9047776
9047776
ARTNR
Article No.
50.625 Y-L
50.625 Y-L
A
Connecting thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
C
Clamping range
11 - 16
11 - 16
mm
L
Length of Thread
11
11
mm
SW1
Wrench size
27
27
mm
SW2
Wrench size
27
27
mm
H
Height
40.5
40.5
mm
INSTDM
Installation torque
6.7
6.7
Nm
STGEW
Unit weight
51.3
51.3
g
MATK
Material body
Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated
MATL
Slat insert material
PA6
MATD
Material sealing ring
CR / NBR
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP68
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
EN 60529
IP69
Protection grade
IP69
IP69
EN 60529
TEMPST
Temperature range
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
ZUL11
Approval 1.1
VDE
ZUL12
Approval 1.2
DNV GL
NORM2
Test standard
UL 514B
ZUL2
Approval 2
USR / CNR
CTN
Customs number
74198090
BNMAT
Werkstoff