카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3788838
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.100 Sealing plugs
03.400.100.10 Push version
BN 26174 Sealing plugs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_100/03_400_100_10/bn_26174/mb600inch.prj},{NB=3788838 (0)},{BNARTNR=3788838},{BNARTNR1=300116826},{TYPE=MB600-156A},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=DIN 1.4301 (AISI 304)},{FORM=0},{D1=0.156},{L1=0.1500},{L2=0.1960},{D2=0.1562},{D3=0.1250},{L3=0.1300},{L4=0.0310},{L5=0.0860},{D4=0.1180},{X=0.012},{G=0.31},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 26174 - Sealing plugs inch-version
Bill of material
3788838
BNARTNR
Order number
3788838
3788838
BNARTNR1
Order number
300116826
300116826
TYPE
MB600-156A
MB600-156A
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
MATERIAL BALL
DIN 1.4301 (AISI 304)
DIN 1.4301 (AISI 304)
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
EXPANDER
0.156
0.156
인치
L1
0.1500
0.1500
인치
L2
0.1960
0.1960
인치
D2
0.1562
0.1562
인치
D3
0.1250
0.1250
인치
L3
0.1300
0.1300
인치
L4
0.0310
0.0310
인치
L5
0.0860
0.0860
인치
D4
0.1180
0.1180
인치
X
0.012
인치
G
WEIGHT
0.31
0.31
g
BNMAT
Werkstoff