Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 26486 - Sealing plugswith mandrel 30 mm longer than standard
Nomenclature
3789260
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
TYPE
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL MANDREL
DIN 1.0758
FORM
D1
EXPANDER
mm
L1
mm
D2
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
D3
mm
D4
mm
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
g
GM
WEIGHT INSTALLED
g
BNMAT
Werkstoff