Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 304 - Rod ends with integral self-aligning roller bearing (ISO 12240-4; Durbal BRTM), steel, zinc plated, right hand thread
Nomenclature
BN 304 1082264 rod end 16
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ISO 12240-4
BNNORM2
Durbal BRTM
BNMAT
Matière
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
REIHE
Série de mesures
K
KONST
Construction
Construction intégrale
DX
Diamètre du perçage de la bague intérieure
mm
D1
Diamètre de la face de la dent
mm
B
Largeur de la bague intérieure
mm
DK
Diamètre de la rotule
mm
RS
La plus petite distance des arêtes sur la bague intérieure
0.3 mm min.
ALFA
Angle d'inclinaison
Grad
G
Diamètre du filetage
C1
max.
D2
Diamètre extérieur de l'oeil de la rotule
mm
H
Longueur moyenne de la rotule
mm
L1
Longueur du filetage
mm
DZ
Speed n max.
TD
Dynamic load ratings
N
TS
Static load ratings
N
CODE
Code