카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 38897 3820526 circlip 8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.300 Retaining rings for shafts and bores
01.300.300.20 Securing elements for shafts
BN 38897 Circlips for metric round shaft
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_300/01_300_300_20/bn_38897/bn_38897.prj},{NB=BN 38897 3820526 circlip 8},{CNSORDERNO=},{BNARTNR=3820526},{BNARTNR1=300106762},{BNNORM1=Starlock®},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX 1.4310},{CNSMAT=INOX 1.4310},{BNSURFACE=},{NRCODE=S/6704},{D1=8.000},{D2=15.300},{S=0.250},{H=1.3},{ABZUGSKRAFT=590}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 38897 - Circlips for metric round shaft without cap (Starlock® S), stainless steel 1.4310
Bill of material
BN 38897 3820526 circlip 8
BNARTNR
Order number
3820526
3820526
BNARTNR1
Order number
300106762
300106762
BNNORM1
Starlock®
BNMAT
Material
stainless steel 1.4310
NRCODE
S/6704
S/6704
D1
D1:≤16±0.05;>16±0.1
8.000
8.000
mm
D2
±0.2
15.300
15.300
mm
S
0.250
0.250
mm
H
±0.2
1.3
1.3
mm
ABZUGSKRAFT
Pull-off force
590
590
N