Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 487 - Angle joint studs type B, with rivet stud (DIN 71803 B), plain, short
Nomenclature
BN 487 1191268 angle joint stud B 10x4.5
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 71803 B
BNMAT
Matière
Steel
BNSURFACE
Surface
blank
D
Diamètre nominal h9
mm
L3
Longueur du téton ±0.2
mm
L4
Longueur d'embase +0.4/0
mm
D3
Diamètre d'embase h14
mm
D4
Diamètre min. en-dessous de la rotule ±0.2
mm
D5
Diamètre du téton h11
mm
D6
Réduire le diamètre de lanière 0/-0.4
mm
H
Hauteur ±0.3
mm
L1
Position centre de la rotule ±0.3
mm
R1
Arrondi ±0.2
mm
R2
Arrondi max.
mm
ALPHA
Cône ±1°
mm