카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 7393 1709445 clevis pins for shaft 10x25
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.900 Angle joints / Fork heads / Articulated joints
03.200.900.10 Fork heads
BN 7393 Clevis pins for shaft
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_900/03_200_900_10/bn_7393/bn_7393.prj},{NB=BN 7393 1709445 clevis pins for shaft 10x25},{BNARTNR=1709445},{BNARTNR1=300106655},{BNNORM1=SXN-07},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NRCODE=SXN-07 10},{D1=10.000},{L=25.000},{L1=20.500},{D2=8.000},{D3=14.000},{K=2.000},{M=1.050},{V=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 7393 - Clevis pins for shaft (SXN-07), steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 7393 1709445 clevis pins for shaft 10x25
BNARTNR
Order number
1709445
1709445
BNARTNR1
Order number
300106655
300106655
BNNORM1
SXN-07
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
NRCODE
Type
SXN-07 10
SXN-07 10
D1
h11
10.000
10.000
mm
L
25.000
25.000
mm
L1
20.500
20.500
mm
D2
8.000
8.000
mm
D3
h14
14.000
14.000
mm
K
2.000
2.000
mm
M
+0.1/0
1.050
1.050
mm