您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
5262979
ksb
BIM Data- KSB Products
Valves Automation-BIM Data
BOATRONIC 100-BIM Data
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/ksb_bim_products/valves_automation/boatronic_100/boatronic_100.prj},{NB=BOATRONIC 100 -5262979 LOD-200 BOATRONIC 100 },{IDNR=1},{MTRLNO=5262979},{TYPSRS=BOATRONIC 100},{LOD=200},{USBC=USB-C ; Power supply 5V, charging battery, device mode for communication},{B=191.000},{H=125.000},{LOGOH=113},{LOGOW=152},{MTH=60.000},{D1=16.800},{D1H=22.000},{D2=21.000},{D2H=26.000},{D3=28.000},{D3H=28.000},{H1=40.600},{H2=30.600},{H3=40.600},{H4=32.700},{H5=35.500},{H6=35.600},{TD1=28.400},{TD2=47.400},{TD3=66.400},{TD4=94.400},{TD5=126.400},{TD6=158.400},{SH=28.000},{SL=90.000},{SW=15.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
ksb
描述
BOATRONIC 100
明细表
5262979
MTRLNO
Material Number
5262979
TYPSRS
Type series
BOATRONIC 100
LOD
Level of Development
200.000
200.000
USBC
USB-C purpose
USB-C ; Power supply 5V, charging battery, device mode for communication