카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Support 350/BL/ICS50
Schiedel
Stainless steel system
PMSA50 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa50/ceiling_bracket_50.prj},{NB=Support 350/BL/ICS50(a)(400)(115433)},{MAT=115433},{EAN=4051921082589},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA50},{SAP=Support 350/BL/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=350},{ML=444},{SL=BL},{WG=2.90},{SHORT=350/BL/ICS50},{D1=348},{SB1=628},{SB2=548},{SB3=550}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Ceiling bracket - PMSA 50
Bill of material
Support 350/BL/ICS50
MAT
Material
115433
EAN
EAN/UPC-Code
4051921082589
SYS
System
PMSA50
SAP
Shorttext
Support 350/BL/ICS50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
200
mm
EXT
ext Ø
350
mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
BL
WG
Weight
2.90
kg