Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Ceiling bracket - PMSA 50
Спецификация
Support 350/BL/ICS50
MAT
Material
115433
EAN
EAN/UPC-Code
4051921082589
SYS
C??????
PMSA50
SAP
Shorttext
Support 350/BL/ICS50
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
200 mm
EXT
ext Ø
350 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
BL
WG
B??
2.90 kg