您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
Stellantrieb CEREX 300-L DN300-PN10
VAG阀安格
蝶阀
夹紧
LUG型
电动执行器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/einklemmklappen/lug_type/stellantrieb/pn_10_asmtab.prj},{NB=Stellantrieb VAG CEREX 300-L_DN300-PN10-0(400)},{DN=300},{D1=377},{DK=400},{N=12},{L1=78},{DKL1=297},{H=111},{B=230},{M=20},{A=300},{LA=14},{H1=577},{H2=340},{H3=388},{E4=50},{C1=265},{C3=250},{LD=102.000},{LK=12.000},{DKL4=219.000},{DKL8=50.000},{KL2=5.000},{KL3=18.000},{DKL9=115.000},{DKR=15.000},{DC5=65.000},{BG=70.000},{DFA=50.000},{DDA=50.000},{DGD1=125.000},{GGSM=50.300},{H4=392.000},{GJ=40.000},{GHK=92.000},{BSV=54.000},{DKL8X=12.000},{DKL9X=70.000},{E5=77.000},{E6=63.000},{GB1=126.000},{RA4=17.000},{GE=98.000},{R2=100.000},{HGF=12.000},{HGV=25.000},{BV=54.000},{DD1=90.000},{GA=50.000},{H5=155.000},{HA1=78.000},{HA2=210.000},{DHA1=160.000},{C2=187.000},{LODLEVEL=400},{AK=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
VAG阀安格
描述
中线蝶阀 CEREX 300-L PN 10
明细表
Stellantrieb CEREX 300-L_DN300-PN10
PN
单位压力等级
10
DN
公称直径
300
300
mm
LODLEVEL
LOD等级
400
200
400
200
TXT01
产品
VAG CEREX 300蝶阀
TXT02
DN / PN
DN300 PN10
DN300 PN10
TXT03
DN / PN
电动执行器(EA)
D1
法兰外径
377
377
mm
DK
圆孔-Ø
400
400
mm
N
总孔数
12
12
L1
法兰宽度
78
78
mm
DKL1
阀板直径
297
297
mm
H
disk walkout
111
111
mm
B
高度
230
230
mm
M
螺纹螺栓直径
20
20
mm
A
机构高度
300
300
mm
LA
高度
14
14
mm
ISO5210
ISO 5210
F10
F10
H1
总高度
577
577
mm
H2
手柄长度
340
340
mm
H3
长度
388
388
mm
E4
宽度
50
50
mm
C1
长度
265
265
mm
C3
长度
250
250
mm
AK
蝶板
关闭位置
打开位置
关闭位置
打开位置