카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9677.700
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Busbar systems Ri4Power 185 mm
NH slimline fuse-switch disconnectors 185 mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_sicherungs/geraeteadapter_185_asmtab.prj},{NB=9677.700},{BEST=9677.700},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Geräteadapter 1000 A, 690 V},{BEZ2=Klemmbefestigung, 3-polig, Abgang unten},{VE=1 St.},{GEW=15.300},{INFOPAGE=ri4_nh2015_s14},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=},{PPATH=assemblies/geraeteadapter_185_asmtpl.prj},{VISIBLE=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Component adaptor - Rated current max. 1000 - 1600 A, clamp fastening
Bill of material
9677.700
BEST
Part number
9677.700
9677.700
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Component adaptor 1000 A, 690 V
Component adaptor 1000 A, 690 V
BEZ2
Designation 2
clamping attachment, 3-pole, outlet bottom
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04