Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Cones - PMS 25
Спецификация
Taper_terminal 150/-/0,5/444/GY/PMS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
extØ
mm
A
205 mm
B
143 mm
D1
mm
NL
Nominal length
250 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Weight
1.31 kg