Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
CR1075 - Robuste HMI mit 64-Bit Multicore-Prozessoren
Bill of material
CR1075
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1075: Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 7"; Displayauflösung 800 x 480;
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 7"; Displayauflösung 800 x 480; Prozessor ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz; Arbeitsspeicher 1 GByte RAM; Massenspeicher 4 GByte Flash; Ethernet; CAN; USB; Abmessungen 223,6 x 137,4 x 46,5 mm
BN
Bestellnummer
CR1075
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ecomatDisplay/7"
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1