Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
CR1102 - Robuste HMI mit 64-Bit Multicore-Prozessoren
Bill of material
CR1102
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1102: Prozess- und Dialoggerät; Farbdisplay mit Touch-Funktion; 10"; Displayau
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozess- und Dialoggerät; Farbdisplay mit Touch-Funktion; 10"; Displayauflösung 1280 x 800; Prozessor ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz; Arbeitsspeicher 1 GByte RAM; Massenspeicher 8 GByte Flash; Ethernet; CAN; USB; Abmessungen 300,5 x 188,5 x 50,3 mm
BN
Bestellnummer
CR1102
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ecomatDisplay/10"/Touch
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4