Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
CR1140 - IHM robuste avec processeurs multi-core 64-bit
Nomenclature
CR1140
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1140: unité de traitement et de dialogue homme-machine; affichage couleur; 4,3
DESCLONG
Langbeschreibung
unité de traitement et de dialogue homme-machine; affichage couleur; 4,3"; Résolution de l'affichage 800 x 480; processeur ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz; mémoire de travail 1 GByte RAM; mémoire de masse 4 GByte Flash; CAN; Ethernet; Dimensions 125,1 x 110 x 41,3 mm
BN
Bestellnummer
CR1140
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1