Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
CR1140 - Robuste HMI mit 64-Bit Multicore-Prozessoren
Bill of material
CR1140
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1140: Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 4,3"; Displayauflösung 800 x 480
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 4,3"; Displayauflösung 800 x 480; Prozessor ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz; Arbeitsspeicher 1 GByte RAM; Massenspeicher 4 GByte Flash; CAN; Ethernet; Abmessungen 125,1 x 110 x 41,3 mm
BN
Bestellnummer
CR1140
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0