Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
CR1141 - Robuste HMI mit 64-Bit Multicore-Prozessoren
Bill of material
CR1141
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1141: Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 4,3"; Displayauflösung 800 x 480
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 4,3"; Displayauflösung 800 x 480; Prozessor ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz; Arbeitsspeicher 1 GByte RAM; Massenspeicher 4 GByte Flash; CAN; USB; Abmessungen 125,1 x 110 x 41,3 mm
BN
Bestellnummer
CR1141
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1