Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
CR1202 - Robuste HMI mit 64-Bit Multicore-Prozessoren
Bill of material
CR1202
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1202: Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 12,3"; Displayauflösung 1280 x 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 12,3"; Displayauflösung 1280 x 480; Prozessor ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz; Arbeitsspeicher 1 GByte RAM; Massenspeicher 4 GByte Flash; Ethernet; CAN; USB; Abmessungen 339,1 x 160,5 x 47,7 mm
BN
Bestellnummer
CR1202
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ecomatDisplay/12"/8:3
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4