Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
CR1203 - IHM robuste avec processeurs multi-core 64-bit
Nomenclature
CR1203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1203: unité de traitement et de dialogue homme-machine; afficheur couleur avec
DESCLONG
Langbeschreibung
unité de traitement et de dialogue homme-machine; afficheur couleur avec fonction tactile; 12,3"; Résolution de l'affichage 1280 x 480; processeur ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz; mémoire de travail 1 GByte RAM; mémoire de masse 8 GByte Flash; Ethernet; CAN; USB; Dimensions 339,1 x 160,5 x 47,7 mm
BN
Bestellnummer
CR1203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ecomatDisplay/12"/8:3/Touch
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1