Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Aschwanden
Beschreibung
CRET-140 - Hochbelastbare Querkraftdorne
Stückliste
CRET-140-20-L
MODEL
Modellreihe
CRET-140
PBT
Produktbestandteile
FUG
Fugenoeffnung e
mm
Wert eingeben für FUG
Fugenoeffnung e
mm
cm
inch
ft
SV
Seitliche Verschieblichkeit
mm
LODLEVEL
LOD Level
LINK
Link zu Dokumentationen
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Hersteller
F.J. Aschwanden AG
MATERIAL
Material
Nicht rostender Stahl, Dorn KWK IV
WEIGHT
Gewicht
16.05 kg
FUGENOFFNUNG
Fugenoeffnung
10 - 60 mm
PLATTENDICKE
Minimale Plattendicke hmin
350 mm
BEMTRAG
Bemessungswert des Tragwiderstands FRd fuer C30/37 bei e=20 mm
353 kN bei h ≥ 350 mm
DORNABSTAND
Dornabstand aDmin fuer C30/37
334 - 1622 mm
GA
Gesamte Aufhaengebewehrung fuer C30/37
6 Ø 16 mm
ZERTIFIKATE
Zertifikate
ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090
VERSION
Version
'03.2017
BEARING
LoadBearing
RICHTIG
KRAFT
Kraft uebertragend
Ja
P1
Dornlaenge
520 mm
P2
Dorn Breite
124 mm
P3
Dorn Hoehe
310 mm
P4
Huelse Laenge
282 mm
P5
Huelse Breite
154 mm
P6
Huelse Hoehe
310 mm
P10
Dorn Durchmesser
40 mm
P20
Huelsenrohr Laenge
280 mm
P21
Huelsenrohr Durchmesser
44.5 mm
P22
Huelsenrohr Breite aussen
- mm
P23
Huelsenrohr Hoehe aussen
- mm
P24
Huelsenrohr Wandstaerke
1.5 mm
P25
Huelsenrohr Deckel Ø
48.5 mm
P26
Huelsenrohr Deckel Wandstaerke
2.0 mm
P27
Huelsenrohr Deckel Laenge
27 mm
P30
Lastverteilkoerper Lange
210 mm
P31
Lastverteilkoerper Dorn Breite
124 mm
P32
Lastverteilkoerper Huelse Breite
124 mm
P33
Lastverteilkoerper Hoehe
200 mm
P34
Lastverteilkoerper Materialstaerke
5 mm
P35
Lastverteilkoerper Aussernradius
6.5 mm
P36
Lastverteilkoerper Nagellaschen Breite
15 mm
P37
Lastverteilkoerper Nagellasche Hoehe
180 mm
P38
Lastverteilkoerper Nagellasche Loecher Ø
4 mm
P39
Lastverteilkoerper Nagellasche Randabstand
5 mm
P41
Lastverteilkoerper Loch Ø vertikal
- mm
P42
Lastverteilkoerper Blechlaenge hinten
140 mm
P43
Lastverteilkoerper Blechlaenge unten
200 mm
P44
LVP Laenge
- mm
P45
LVP Breite
- mm
P46
LVP Hoehe
- mm
P50
Schraubenzylinder Ø
16 mm
P51
Schrauben hoch Laenge
310 mm
P52
Schraubenzylinder Dorn Abstand in Breite
60 mm
P53
Schraubenzylinder Huelse Abstand in Breite
65 mm
P54
Schrauben niedrig Laenge
216 mm
P55
6-Kantschraube 0.8 Hoehe
13 mm
P56
6-Kantschraube 0.5 Hoehe
8 mm
P57
6-Kantschraube s
24 mm