Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aschwanden
Descrizione
CRET-140 - Perni per carichi trasversali elevati
Lista materiale
CRET-140-20-L
MODEL
Gamma di modelli
CRET-140
PBT
Diametro della piastra chiodata
FUG
Larghezza del giunto e
mm
Inserisci valore per FUG
Larghezza del giunto e
mm
cm
inch
ft
SV
Diametro della piastra chiodata
mm
LODLEVEL
LOD Level of detail
LINK
Link alla documentazione
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Produttore
F.J. Aschwanden AG
MATERIAL
Materiale
Acciaio inossidabile, perno KWK IV
WEIGHT
Peso
16.05 kg
FUGENOFFNUNG
Larghezza del giunto
10 - 60 mm
PLATTENDICKE
Spessore minimo della piastra hmin
350 mm
BEMTRAG
Valore del calcolo alla resistenza FRd per C30/37 a e=20mm
353 kN bei h ≥ 350 mm
DORNABSTAND
Distanza del perno aDmin per C30/37
334 - 1622 mm
GA
Armatura di sopensione totale per C30/37
6 Ø 16 mm
ZERTIFIKATE
Certificati
ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090
VERSION
Versione
'03.2017
BEARING
Carico portante
VERO
KRAFT
Carico portante
Si
P1
Lunghezza perno
520 mm
P2
Larghezza perno
124 mm
P3
Altezza perno
310 mm
P4
Lunghezza guaina
282 mm
P5
Larghezza guaina
154 mm
P6
Altezza guaina
310 mm
P10
Diametro del perno
40 mm
P20
Lunghezza del tubo della guaina
280 mm
P21
Diametro del tubo della guaina
44.5 mm
P22
Larghezza esterna del tubo della guaina
- mm
P23
Altezza esterna del tubo della guaina
- mm
P24
Spessore di parete del tubo della guaina
1.5 mm
P25
Diametro della calotta
48.5 mm
P26
Spessore di parete della calotta
2.0 mm
P27
Lunghezza della calotta
27 mm
P30
Lunghezza del corpo di ripartizione dei carichi
210 mm
P31
Larghezza del corpo di ripartizione dei carichi del perno
124 mm
P32
Larghezza del corpo di ripartizione dei carichi della guaina
124 mm
P33
Altezza del corpo di ripartizione dei carichi
200 mm
P34
Spessore della parete del corpo di ripartizione dei carichi
5 mm
P35
Raggio esterno del corpo di ripartizione dei carichi
6.5 mm
P36
Larghezza della piastra chiodata
15 mm
P37
Altezza della piastra chiodata
180 mm
P38
Diametro del foro
4 mm
P39
Distanza al lato I
5 mm
P41
Diametro del foro del corpo di ripartizione dei carichi
- mm
P42
Lunghezza posteriore del corpo di ripartizione dei carichi
140 mm
P43
Lunghezza inferiore del corpo di ripartizione dei carichi
200 mm
P44
LVP lunghezza
- mm
P45
LVP larghezza
- mm
P46
LVP altezza
- mm
P50
Diametro della piastra chiodata
16 mm
P51
Diametro della piastra chiodata
310 mm
P52
Diametro della piastra chiodata
60 mm
P53
Diametro della piastra chiodata
65 mm
P54
Diametro della piastra chiodata
216 mm
P55
Altezza della vite a testa esagonale 0.8
13 mm
P56
Altezza della vite a testa esagonale 0.5
8 mm
P57
Vite a testa esagonale s
24 mm