Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Aschwanden
Description
CRET-150 - Goujons pour charges transversales élevées
Nomenclature
CRET-150-20-L
MODEL
Gamme de modèles
CRET-150
PBT
Diamètre de la plaque à clous
FUG
Largeur de joint e
mm
Entrez la valeur pour FUG
Largeur de joint e
mm
cm
inch
ft
SV
Diamètre de la plaque à clous
mm
LODLEVEL
LOD Level of detail
LINK
Lien vers la documentation
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Fabricant
F.J. Aschwanden AG
MATERIAL
Matériel
Acier inoxydable, goujon KWK IV
WEIGHT
Poids
36.42 kg
FUGENOFFNUNG
Largeur de joint
10 - 60 mm
PLATTENDICKE
Épaisseur minimale de la dalle hmin
600 mm
BEMTRAG
Valeur de calcul de la résistance FRd pour C30/37 pour e=20mm
575 kN bei h ≥ 600 mm
DORNABSTAND
Distance du goujon aDmin pour C30/37
470 - 1703 mm
GA
Armature de suspension totale pour C30/37
8 Ø 16 mm
ZERTIFIKATE
Certificats
ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090
VERSION
Version
'03.2017
BEARING
Charge portante
VRAI
KRAFT
Charge portante
Qui
P1
Longueur du goujon
609 mm
P2
Largeur du goujon
160 mm
P3
Hauteur du goujon
560 mm
P4
Longueur de la gaine
337 mm
P5
Largeur de la gaine
190 mm
P6
Hauteur de la gaine
560 mm
P11
Largeur du goujon
50 mm
P12
Hauteur du goujon
50 mm
P13
Rayon du goujon
3 mm
P20
Longueur du tube de la gaine
335.5 mm
P22
Largeur extérieur du tube de la gaine
55 mm
P23
Hauteur extérieur du tube de la gaine
55 mm
P24
Épaisseur de paroi du tube de la gaine
2.0 mm
P26
Épaisseur de paroi du bouchon
1.5 mm
P30
Longueur du corps de répartition des charges
210 mm
P31
Largeur du corps de répartition des charges du goujon
160 mm
P32
Largeur du corps de répartition des charges de la gaine
160 mm
P33
Hauteur du corps de répartition des charges
300 mm
P34
Épaisseur de paroi du corps de répartition des charges
5 mm
P35
Radius extérieur du corps de répartition des charges
6.5 mm
P36
Largeur de la plaque à clous
15 mm
P37
Hauteur de la plaque à clous
280 mm
P38
Diamètre du trou de clous
4 mm
P39
Distance au bord I
5 mm
P40
Distance au bord II
15 mm
P41
Diamètre du trou du corps de répartition des charges
- mm
P42
Longueur postérieur du corps de répartition des charges
200 mm
P43
Longueur inférieur du corps de répartition des charges
200 mm
P44
LVP Longueur
5 mm
P45
LVP largeur
110 mm
P46
LVP hauteur
150 mm
P50
Diamètre de la plaque à clous
24 mm
P51
Diamètre de la plaque à clous
560 mm
P52
Diamètre de la plaque à clous
78 mm
P53
Diamètre de la plaque à clous
83 mm
P54
Diamètre de la plaque à clous
324 mm
P55
Vis à tête hexagonale 0.8
19 mm
P56
Vis à tête hexagonale 0.5
12 mm
P57
Vis à tête hexagonale s
36 mm