Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Aschwanden
Beschreibung
CRET-150 - Hochbelastbare Querkraftdorne
Stückliste
CRET-150-20-L
MODEL
Modellreihe
CRET-150
PBT
Produktbestandteile
FUG
Fugenoeffnung e
mm
Wert eingeben für FUG
Fugenoeffnung e
mm
cm
inch
ft
SV
Seitliche Verschieblichkeit
mm
LODLEVEL
LOD Level
LINK
Link zu Dokumentationen
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Hersteller
F.J. Aschwanden AG
MATERIAL
Material
Nicht rostender Stahl, Dorn KWK IV
WEIGHT
Gewicht
36.42 kg
FUGENOFFNUNG
Fugenoeffnung
10 - 60 mm
PLATTENDICKE
Minimale Plattendicke hmin
600 mm
BEMTRAG
Bemessungswert des Tragwiderstands FRd fuer C30/37 bei e=20 mm
575 kN bei h ≥ 600 mm
DORNABSTAND
Dornabstand aDmin fuer C30/37
470 - 1703 mm
GA
Gesamte Aufhaengebewehrung fuer C30/37
8 Ø 16 mm
ZERTIFIKATE
Zertifikate
ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090
VERSION
Version
'03.2017
BEARING
LoadBearing
RICHTIG
KRAFT
Kraft uebertragend
Ja
P1
Dornlaenge
609 mm
P2
Dorn Breite
160 mm
P3
Dorn Hoehe
560 mm
P4
Huelse Laenge
337 mm
P5
Huelse Breite
190 mm
P6
Huelse Hoehe
560 mm
P11
Dorn Breite
50 mm
P12
Dorn Hoehe
50 mm
P13
Dorn Radius
3 mm
P20
Huelsenrohr Laenge
335.5 mm
P22
Huelsenrohr Breite aussen
55 mm
P23
Huelsenrohr Hoehe aussen
55 mm
P24
Huelsenrohr Wandstaerke
2.0 mm
P26
Huelsenrohr Deckel Wandstaerke
1.5 mm
P30
Lastverteilkoerper Lange
210 mm
P31
Lastverteilkoerper Dorn Breite
160 mm
P32
Lastverteilkoerper Huelse Breite
160 mm
P33
Lastverteilkoerper Hoehe
300 mm
P34
Lastverteilkoerper Materialstaerke
5 mm
P35
Lastverteilkoerper Aussernradius
6.5 mm
P36
Lastverteilkoerper Nagellaschen Breite
15 mm
P37
Lastverteilkoerper Nagellasche Hoehe
280 mm
P38
Lastverteilkoerper Nagellasche Loecher Ø
4 mm
P39
Lastverteilkoerper Nagellasche Randabstand
5 mm
P40
Lastverteilkoerper Nagellasche Randabstand II.
15 mm
P41
Lastverteilkoerper Loch Ø vertikal
- mm
P42
Lastverteilkoerper Blechlaenge hinten
200 mm
P43
Lastverteilkoerper Blechlaenge unten
200 mm
P44
LVP Laenge
5 mm
P45
LVP Breite
110 mm
P46
LVP Hoehe
150 mm
P50
Schraubenzylinder Ø
24 mm
P51
Schrauben hoch Laenge
560 mm
P52
Schraubenzylinder Dorn Abstand in Breite
78 mm
P53
Schraubenzylinder Huelse Abstand in Breite
83 mm
P54
Schrauben niedrig Laenge
324 mm
P55
6-Kantschraube 0.8 Hoehe
19 mm
P56
6-Kantschraube 0.5 Hoehe
12 mm
P57
6-Kantschraube s
36 mm