Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Aschwanden
Descrizione
CRET-30, -33 - Perni per carichi trasversali modesti
Lista materiale
CRET-30/20-400
TYP
Tipo
MATERIAL
Materiale
DLANGE
Lunghezza perno
mm
LINK
Link alla documentazione
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Produttore
F. J. Aschwanden AG
WEIGHT
Peso
1.00 kg
NAME
Diametro della piastra chiodata
DESCRIPTION
Descrizione
Perni per carichi trasversali modesti
PLATTENDICKE
Spessore minimo della piastra hmin
150 mm
HOMEPAGE
Sito web URL
www.aschwanden.com
BEARING
Carico portante
VERO
KRAFT
Carico portante
Si
ELEMENTTYP
Tipo d'elemento
Bewehrung (Allplan) / Tragwerksverbindung (Revit)
P1
Lunghezza perno
400 mm
P2
Diametro del perno
40 mm
P10
Diametro del perno
20 mm
P11
Diametro del involucro in materiale espanso
40 mm
P15
Lunghezza del involucro in materiale espanso
133 mm