피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Crimp contacts
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
Powered by
CAD모델 선택
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1
14.04.2022
D-Sub, MA AWG 18-22 crimp cont
14.04.2022
M12 Power female crimp contact PE 0,5mm²
05.05.2022
M12 Power female crimp contact PE0,75mm²
05.05.2022
M12 Power male crimp contact PE 0,5mm²
05.05.2022
M12 Power male crimp contact PE 0,75mm²
05.05.2022
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-F
01.09.2021
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M
01.09.2021
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F
01.09.2021
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-M
01.09.2021
M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-F
05.05.2022
M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-M
05.05.2022
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-F
05.05.2022
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M
05.05.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진