BIMcatalogs.net DEMO
Air Conditioners
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{bim_demo/air_conditioners/vent_cube.prj},{NB=7},{IDNR=},{T=7},{EM=80 A-6},{R=960},{P=0.37},{A=500},{B=550},{C=600},{L=400},{ROT=470-6},{F=1450-4150},{PR=20-90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Company
BIMcatalogs.net DEMO
Description
Cube
Bill of material
7
IDNR
Ident number
T
Type
7
7
EM
El. Motor
80 A-6
80 A-6
R
Rotation
960
960
r/min
P
Power
0.37
0.37
kW
A
Diameter
500
500
mm
B
Diameter
550
550
mm
C
Diameter
600
600
mm
L
Length
400
400
mm
ROT
Rotor
470-6
470-6
F
Flow
1450-4150
1450-4150
m^3/h
PR
Pressure
20-90
20-90
Pa