Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 73
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
D NLFn
Lista materiałowa
4241566
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Urządzenia do podnoszenia ciśnienia w instalacjach przeciwpożarowych wg normy EN 12845 W skład, zależnie od modelu, wchodzą 1 lub 2 pompy z poziomą ramą fundamentową – EN 733 – ze sprzęgłem demontowanym, silnikiem elektrycznym lub wysokoprężnym i wielostopniową, elektryczną, pionową pompą typu jockey
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Urządzenie do podnoszenia ciśnienia jako całkowicie automatyczne urządzenie kompaktowe do celów gaśniczych, zgodnie z normą DIN 12845. W skład zestawu wchodzą pompa główna z poziomą ramą fundamentową – EN 733 – ze sprzęgłem demontowalnym, silnikiem wysokoprężnym i ciśnieniowym naczyniem przeponowym (pojemność: 20 l) oraz szafą sterowniczą, zamocowaną na solidnej konstrukcji wsporczej Model SC-Fire D do silnika wysokoprężnego, wyposażony w Smart Controller, solidna konstrukcja z profili specjalnych z otworami pod widły wózka oraz haki, dla zapewnienia szybkiego i bezpiecznego transportu Mocowanie z możliwością regulacji wysokości do rozdzielacza wylotowego i specjalna rama fundamentowa do silnika wysokoprężnego, wyraźnie redukująca przenoszenie wibracji oraz zwiększająca niezawodność i żywotność. Obieg z podwójnym wyłącznikiem ciśnieniowym, manometrem, zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym, zaworem (zabezpieczonym przed obsługą przez osoby nieuprawnione) do automatycznego rozruchu pompy głównej Przewody są ukryte w konstrukcji i w ten sposób zabezpieczone przed wstrząsami i przecięciem Standardowo z membraną zainstalowaną bezpośrednio na korpusie pompy głównej, zapobiegającą przegrzaniu przy zerowym przepływie Zbiornik paliwa z czujnikiem poziomu napełnienia, o pojemności wystarczającej na sześć godzin pracy bez konieczności tankowania oraz 2 akumulatorami na ramie fundamentowej i ładowarkami w szafie sterowniczej SC-Fire Niezależna antywibracyjna rama fundamentowa do pompy z silnikiem wysokoprężnym Urządzenie sterujące SC-Fire D do urządzeń gaśniczych zgodnie z normą EN 12845 Urządzenie sterujące zamontowane w obudowie z blachy stalowej, wg stopnia ochrony IP54 Wysoka jakość układu sterowania i wyjątkowo prosta obsługa zapewniona przez układ sterowania SC Fire, z ikonowym wyświetlaczem LCD; łatwa nawigacja z przejrzystą strukturą menu, przycisk i pokrętło do szybkiego ustawiania parametrów Przygotowane do komunikacji urządzenie sterujące i regulacyjne do monitorowania pracy instalacji Urządzenie z gotowym do podłączenia okablowaniem i orurowaniem, zamontowane na ramie głównej Ciśnienie na dopływie: Podczas projektowania konfiguracji systemu należy uwzględnić maksymalne ciśnienie na dopływie (patrz Dane techniczne). Max. dopuszczalne ciśnienie na dopływie stanowi różnicę wynikającą z max. ciśnienia roboczego systemu, pomniejszonego o wartość max. wysokości podnoszenia pompy przy Q = 0. W przypadku instalacji tryskaczowych zgodnych z EN 12845 ciśnienie wody może wynosić max. 12 bar. W instalacjach tryskaczowych o silnym wzniosie, w których różnica wysokości między najwyższym i najniższym tryskaczem wynosi powyżej 45 m, ciśnienie wody na wylocie pompy lub w rurociągach może przekraczać 12 bar, pod warunkiem że wszystkie elementy instalacji są przystosowane do takiego poziomu ciśnienia. Instalacja pompy do podwyższania ciśnienia w warunkach zasysania. W przypadku każdej pompy głównej należy zainstalować zbiornik dopływu z przyłączem do rurociągu tłocznego nad pompą Przepływ Max. 750 m³/h (208 l/s), konfiguracja systemu pompy głównej Urządzenia sterujące do systemów zasilania w wodę gaśniczą Wilo-Control SC-Fire D (pompa główna z silnikiem wysokoprężnym) Sprzęt: W pełni elektroniczna, centralna jednostka sterująca, zamontowana w pokrytej lakierem obudowie stalowej, stopień ochrony IP54, przyrządy sterownicze oraz wyświetlacz na drzwiach przednich Właściwości i funkcje: Konstrukcja urządzenia sterującego jest uzależniona od mocy podłączonej pompy. Urządzenie zawiera następujące komponenty: *wyłącznik główny: do włączania/wyłączania urządzenia sterującego (przy nieuprawnionym użyciu w przypadku pożaru) *wyświetlacz: wyświetlacz wbudowany w drzwiczkach szafy sterowniczej do obsługi i wyświetlania danych Wskazuje dane robocze i stan roboczy pompy oraz modułu sterującego i regulacyjnego w formie symboli i kodów numerycznych. Wybór menu i wprowadzenie parametrów odbywa się za pomocą „czerwonego pokrętła” *mikroprocesor z Soft-PLC: mikroprocesor PLC (Soft-PLC), zrealizowany poprzez programowanie, zasilacz i okablowanie WE/WY. Konfiguracja programowania jest uzależniona od urządzenia i instalacji tryskaczowej *wskaźniki: lampki wskaźnikowe Longlife, wskazujące: gotowość pompy do pracy, pracę pompy, aktywację przełącznika ciśnieniowego, aktywację wyłącznika pływakowego, dezaktywację trybu automatycznego, dezaktywację ogrzewania silnika, alarm wywołany przez temperaturę, alarm wywołany przez ciśnienie oleju, nieudany rozruch, alarm wywołany przez pasy, niski poziom paliwa, usterki zbiorcze, zatrzymanie ręczne *przyciski: przycisk do ręcznego zatrzymania, akumulatora rozruchowego A, akumulatora rozruchowego B, do testu lampek oraz potwierdzania alarmów i komunikatów ostrzegawczych *bezpiecznik: Bezpieczniki ochronne do ogrzewania i ładowarki do akumulatorów w szafie sterowniczej *Rozruch silnika: Automatyczny rozruch z 6 próbami za pomocą dwóch wymiennych akumulatorów lub bezpośrednio przy użyciu przycisku Start na osłonie przedniej *Zabezpieczenie silnika: Monitorowanie typowych parametrów roboczych silnika wysokoprężnego (temperatura, ciśnienie oleju itd.) bez konieczności zatrzymania *Monitorowanie zaopatrzenia w wodę: Za pomocą wyłącznika pływakowego, tak aby poziom wody wynosił zawsze minimum 2/3 poziomu zbiornika dopływu *Monitorowanie zasilania elektrycznego: Komunikat o błędzie ładowarki do akumulatorów w przypadku awarii zasilania elektrycznego *Łączny raport w postaci sygnału: Błędy wszelkiego typu są wyświetlane za pomocą wspólnego wskaźnika błędu *Indywidualny raport w postaci sygnału: Istotne błędy są wyświetlane za pomocą wskaźników specjalnych *Sygnalizacja i potwierdzenie błędu: Wszystkie komunikaty o błędach są sygnalizowane przez diody oraz wskazywane na wyświetlaczu w formie kodu błędu i wymagają potwierdzenia Oprogramowanie: *Fabrycznie zaprogramowane zapewniające w pełni automatyczną pracę *Informacje dotyczące prędkości obrotowej silnika, napięcia i prądu ładowania *Nawigacja menu z wyświetlaniem symboli Zgodność z poniższymi normami: *Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe (EN 12845), część dotycząca pomp z silnikiem wysokoprężnym *Wyposażenie elektryczne maszyn (EN 60204-1) *Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (EN 61439-1 i EN 61439-2) *Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych (EN 61000-6-2) *Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym (EN 61000-6-3) Opis działania: Urządzenia sterujące Wilo SC-Fire D służą do sterowania pompami z silnikiem wysokoprężnym, czujnikami do zarządzania pracą pomp oraz poziomem informacji. Moduł SC jest sterowany za pośrednictwem mikroprocesora ze sterownikiem Soft-PLC. Służy on do sterowania i regulacji wymaganych funkcji urządzeń do podnoszenia ciśnienia w systemach zaopatrzenia w wodę gaśniczą zgodnie z normą EN 12845, w celach testowych oraz podczas pracy instalacji tryskaczowej. Układ logiczny pracy jednostki gaśniczej opiera się na kalibracji układu kaskadowego przełączników ciśnieniowych do włączania pompy Jeżeli na skutek otwarcia jednego lub kilku obiegów bądź uszkodzonego tryskacza pobierana jest znaczna ilość wody, ciśnienie w systemie spada. Regulator SC-Fire Controller aktywuje wtedy pompę z silnikiem wysokoprężnym. Po zamknięciu obiegu tryskaczy lub zaworu odcinającego, przez który następuje zasilanie głowic tryskaczy, w układzie ponownie wytwarzane jest ciśnienie systemowe. Należy wtedy nacisnąć przyciski zatrzymania na urządzeniu SC-Fire, aby zatrzymać pompę. Dalsze informacje: Dużą zaletą regulatora Smart Controller SC-Fire jest łatwa obsługa dzięki sprawdzonej technice czerwonego pokrętła. Centralnym elementem regulatora SC jest programowany sterownik logiczny Soft PLC, którego konstrukcja opiera się wyłącznie na doświadczeniach Wilo w tym zakresie. Cały proces programowania przebiega wewnątrz. Dzięki temu te urządzenia sterujące nowej generacji są elastyczne w zastosowaniu i spełniają indywidualne wymagania Klientów niezależnie od lokalizacji.
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A3
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A7
0 mm
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
B3
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
B7
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D3
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D7
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
D21
Diameter bolt hole
mm
D22
Diameter bolt hole
mm
D23
Diameter bolt hole
mm
D27
Diameter bolt hole
0 mm
D41
Diameter sealing edge
mm
D42
Diameter sealing edge
mm
D43
Diameter sealing edge
mm
D47
Diameter sealing edge
0 mm
DF
163 mm
DN1
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN3
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN4
R 1
DN5
R ½
DN6
R 2
DN7
DO1
Średnica przyłącza od strony zasilającej
mm
DO2
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
DO3
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
DO4
Outer pipe diameter connection
25 mm
DO5
Outer pipe diameter connection
13 mm
DO6
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO7
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
F3
Thickness sealing edge
3 mm
F7
Thickness sealing edge
0 mm
H
1471 mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
mm
H6
mm
H7
mm
H13
950 mm
K1
Pitch circle
mm
K2
Pitch circle
mm
K3
Pitch circle
mm
K7
Pitch circle
0 mm
L
Długość podstawy
mm
L1
Connection length
121 mm
L2
Connection length
121 mm
L3
Connection length
121 mm
L4
Connection length
121 mm
L5
Connection length
mm
L6
Connection length
121 mm
L7
Connection length
121 mm
LE1
mm
LE2
121.0 mm
LE5
mm
LE6
250 mm
N1
Number of bolt holes
N2
Number of bolt holes
N3
Number of bolt holes
N7
Number of bolt holes
0 mm
P5
Sleeve length
12 mm
Q4
Length gusset/thread
15 mm
Q6
Length gusset/thread
22 mm
Q7
Length gusset/thread
mm
S4
Wall thickness connection
5 mm
S5
Wall thickness connection
5 mm
S6
Wall thickness connection
4 mm
S7
Wall thickness connection
mm
W
mm
W1
mm
W4
mm
W5
mm
W13
0 mm
W14
mm
Z5
Working length