Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GERDT SEEFRID
Beschreibung
DCGM 57 T50 BL - BLDC-Motor mit Schneckenradgetriebe
Stückliste
575301
PREVIEW
Preview
ARTNR
Artikelnr.
575301
BEZ
Bezeichnung
DCGM 57 T50 BL (24 V - 045 U - 038 Nm)
U
Nennspannung
24.0 V
N0
Leerlaufdrehzahl
45 U/min
MMAX
Maximaldrehmoment
38.00 Nm
GA
Getriebeart
Schneckenrad-Getriebe
GL
Getriebelage
links
I
Übersetzung
69:1
LG
Befestigungskreis
50.8 mm
TD
Motordurchmesser
57 mm
HIC
mit Hall-Sensor
ja
TYP
Typ
BLDC-Motor
PDF
Datenblatt
https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/575301.pdf
ECLASS
Version 9.1
27-02-25-90
GEW
Gewicht
1.54 kg
MAT
Material
Motorgehäuse: Stahl, verzinkt; Getriebegehäuse: Aluminium, Getriebe: Kunststoff
EZT
Zolltarifnummer
85013100
LFZ
Standard-Lieferzeit
Beschaffungsartikel, 12-14 Wochen
INFO
Weitere Typen auf Anfrage.