575301
GERDT SEEFRID
BLDC-Motoren
DC-Motors with worm gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gerdt_seefrid/bldc-motoren/schneckenrad-getriebemotoren/dcgm205720t5020bl.prj},{NB=575301},{PREVIEW=../../_pool_/76/b5/575301.png},{ARTNR=575301},{BEZ=DCGM 57 T50 BL (24 V - 045 U - 038 Nm)},{U=24.0},{N0=45},{MMAX=38.00},{GA=Schneckenrad-Getriebe},{GL=links},{I=69:1},{LG=50.8},{TD=57},{HIC=ja},{TYP=BLDC-Motor},{PDF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/575301.pdf},{ECLASS=27-02-25-90},{GEW=1.54},{MAT=Motorgehäuse: Stahl, verzinkt; Getriebegehäuse: Aluminium, Getriebe: Kunststoff},{EZT=85013100},{LFZ=Beschaffungsartikel, 12-14 Wochen},{INFO=Weitere Typen auf Anfrage.},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GERDT SEEFRID
Description
DCGM 57 T50 BL - BLDC-Motor with worm gear
Bill of material
575301
PREVIEW
Preview
ARTNR
Item
575301
BEZ
Series
DCGM 57 T50 BL (24 V - 045 U - 038 Nm)
U
Voltage
24.0
V
N0
No load speed
45
U/min
MMAX
Maximum torque
38.00
Nm
GA
Gearbox type
Worm gear
GL
Gearbox position
left
I
Gear ratio
69:1
LG
Mounting circle
50.8
mm
TD
Diameter of motor
57
mm
HIC
with Hall sensor
yes
TYP
Type
BLDC-Motor
PDF
Datasheet
https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/575301.pdf
ECLASS
Version 9.1
27-02-25-90
GEW
Weight
1.54
kg
MAT
Material
Motorgehäuse: Stahl, verzinkt; Getriebegehäuse: Aluminium, Getriebe: Kunststoff
EZT
Customs tariff number
85013100
LFZ
Default delivery time
None stock item, 12-14 weeks
INFO
Other types on request.