606057
GERDT SEEFRID
DC-Motoren
without gear
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gerdt_seefrid/dc-motoren/getriebelos/dcm206220t34.prj},{NB=606057},{PREVIEW=../../_pool_/02/55/606057.png},{ARTNR=606057},{BEZ=DCM 62 T34 (24 V - 2300 U - 001 Nm)},{U=24.0},{N0=2.300},{MMAX=1.00},{GA=-},{GL=-},{I=-},{LG=34},{TD=64},{HIC=nein},{TYP=DC-Motor},{PDF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/606057.pdf},{ECLASS=27-02-25-90},{GEW=1.00},{MAT=Motorgehäuse: Stahl, lackiert; Motorflansch: Aluminium},{EZT=85013100},{LFZ=Lagerartikel, 1-3 Arbeitstage},{INFO=Weitere Typen auf Anfrage.},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GERDT SEEFRID
Description
DCM 62 T34 - DC-Motor without gear
Bill of material
606057
PREVIEW
Preview
ARTNR
Item
606057
BEZ
Series
DCM 62 T34 (24 V - 2300 U - 001 Nm)
U
Voltage
24.0
V
N0
No load speed
2.300
U/min
MMAX
Maximum torque
1.00
Nm
GA
Gearbox type
-
GL
Gearbox position
-
I
Gear ratio
-
LG
Mounting circle
34
mm
TD
Diameter of motor
64
mm
HIC
with Hall sensor
no
TYP
Type
DC-Motor
PDF
Datasheet
https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/606057.pdf
ECLASS
Version 9.1
27-02-25-90
GEW
Weight
1.00
kg
MAT
Material
Motorgehäuse: Stahl, lackiert; Motorflansch: Aluminium
EZT
Customs tariff number
85013100
LFZ
Default delivery time
Stock item, 1-3 working days
INFO
Other types on request.